T38

FLEXIBLE. SEGURO. POTENTE.

Los entornos exigentes requieren transmisores de temperatura fiables. En zonas peligrosas o en aplicaciones críticas que no permiten libertad de acción, los procesos deben ser lo más seguros posible. Hay que evitar los tiempos de inactividad y garantizar un funcionamiento eficaz de la planta. Para hacer frente a estos retos, hemos desarrollado el nuevo y modernísimo transmisor de temperatura T38.


Retos

SORPRENDENTEMENTE VERSÁTIL

En la práctica, un transmisor de temperatura perfecto debe cumplir numerosos requisitos:

  • garantizar temperaturas constantes para procesos críticos
  • garantizar un funcionamiento seguro y fiable
  • cubrir diferentes niveles de integración y requisitos del sistema
  • permitir la supervisión inteligente y el mantenimiento predictivo
  • reducir al mínimo los costes de instalación y mantenimiento

Las buenas noticias: El T38 lo permite.


DISEÑADO PARA LA TRANQUILIDAD

La fiabilidad es todo cuando se trata de supervisar procesos. El T38 se adapta perfectamente incluso a las industrias más exigentes y a las aplicaciones críticas.

Industria química

Industria química

Industria petroquímica

Industria petroquímica

Petróleo y gas

Petróleo y gas

Industria farmacéutica y biotecnología

Industria farmacéutica y biotecnología


Ventajas


Soluciones

Más opciones de integración, menos esfuerzo

Gracias a los seis terminales de conexión de sensores, dispone de la máxima combinación de sensores de entrada que se pueden conectar con un solo transmisor. La conexión se realiza en segundos gracias a los terminales de fácil acceso.

La parametrización no puede ser más sencilla

El software WIKAsoft-TT, en combinación con la intuitiva unidad de programación PU-548, facilita la configuración. Numerosas funciones predefinidas y una configuración estándar adaptada a la aplicación aceleran el proceso y garantizan así la máxima comodidad durante la parametrización.

Gran flexibilidad para cualquier aplicación

El T38 está disponible en versión para integración compacta en carril DIN y en versión montada en cabezal. Diferentes variantes de caja y una pantalla con clip ofrecen un concepto modular para distintas aplicaciones.


Supervisión optimizada para procesos críticos

El nuevo True Drift Detection de WIKA permite optimizar la supervisión del proceso. Las señales erróneas y desviadas de los sensores se detectan antes de que pongan en peligro la fiabilidad del proceso. De este modo, los operadores pueden garantizar fácilmente una fiabilidad continua.

Seguro - siempre y en todas partes

Gracias a sus homologaciones, el T38 puede utilizarse en zonas peligrosas. Además, el instrumento se ha desarrollado conforme a la norma IEC 61508 y cumple los requisitos de SIL 2, e incluso SIL 3 cuando se utiliza como sistema redundante. En conjunto, el sistema garantiza la máxima seguridad y minimiza el riesgo de averías.


Gama de productos

Encontrarás información detallada sobre las propiedades técnicas y la documentación correspondiente, como las hojas técnicas, en la página del producto modelo T38.


Know-how


Contactos

¿Necesitas ayuda o tienes algunas preguntas?

Envíanos un mensaje. Estaremos encantados de ayudarte con tus preguntas detalladas sobre el T38.