T38

FLEXIBEL. SICHER. LEISTUNGSSTARK.

Anspruchsvolle Umgebungen erfordern verlässliche Temperaturtransmitter. In explosionsgefährdeten Bereichen oder in kritischen Anwendungen, die keine Toleranz zulassen, müssen die Prozesse maximal sicher sein. Denn jeder Stillstand muss vermieden und der effiziente Anlagenbetrieb gewährleistet werden. Um diese Herausforderungen zu meistern, haben wir den neuen und hochmodernen Temperaturtransmitter T38 entwickelt.


Herausforderungen

ERSTAUNLICH VIELSEITIG

Ein perfekter Temperaturtransmitter muss in der Praxis zahlreiche Anforderungen erfüllen:

  • konstante Temperaturen für kritische Prozesse sicherstellen
  • einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten
  • unterschiedliche Integrationssituationen und Systemanforderungen abdecken
  • eine intelligente Überwachung und vorausschauende Wartung ermöglichen
  • Installations- und Wartungskosten auf ein Minimum beschränken

Die gute Nachricht: Der T38 macht’s möglich.


FÜR SORGENFREIHEIT KONZIPIERT

Zuverlässigkeit ist bei der Prozessüberwachung alles. Der T38 ist selbst in herausfordernden Branchen und kritischen Anwendungen zu Hause.

Chemische Industrie

Chemische Industrie

Petrochemische Industrie

Petrochemische Industrie

Öl und Gas

Öl und Gas

Pharma und Biotechnologie

Pharma und Biotechnologie


Vorteile


Lösungen

Mehr Integrationsmöglichkeiten, weniger Aufwand

Dank sechs Sensoranschlussklemmen verfügen Sie über die maximale Kombination von anschließbaren Eingangssensoren mit nur einem Transmitter. Der Anschluss gelingt dank der leicht zugänglichen Klemmen in Sekundenschnelle.

Denkbar einfaches Parametrieren

Die Software WIKAsoft-TT erleichtert in Kombination mit der intuitiv bedienbaren Programmiereinheit PU-548 die Konfiguration. Zahlreiche vordefinierte Funktionen und eine auf den Einsatz abgestimmte Standardkonfiguration beschleunigen den Prozess und sorgen so für höchsten Komfort bei der Parametrierung.

Hochflexibel für jeden Einsatz

Der T38 ist als Version für die kompakte Integration auf DIN-Schiene sowie als Kopfversion erhältlich. Unterschiedliche Gehäusevarianten und ein Clip-on-Display bieten ein modulares Konzept für verschiedene Applikationen.


Optimierte Überwachung für kritische Prozesse

Die neue WIKA True Drift Detection ermöglicht eine optimierte Prozessüberwachung. Fehlerbehaftete und driftende Sensorsignale werden erkannt, bevor sie die Prozesssicherheit gefährden. So können Betreiber ganz unkompliziert für kontinuierliche Zuverlässigkeit sorgen.

Immer und überall sicher

Aufgrund der Zulassungen kann der T38 in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Zudem wurde das Gerät nach IEC 61508 entwickelt und erfüllt die Anforderungen an SIL 2 und sogar SIL 3, wenn es als redundantes System im Einsatz ist. In der Gesamtheit gewährleistet das System so ein Höchstmaß an Sicherheit und minimiert das Ausfallrisiko.


Portfolio

Detaillierte Informationen zu den technischen Eigenschaften sowie entsprechende Dokumentationen wie z. B. Datenblätter finden Sie auf der Produktseite des T38.


Webinare


Kontakt

Noch Fragen?

Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht. Wir helfen Ihnen gerne bei Detailfragen und Co. rund um den T38 weiter.