Wymagające środowiska potrzebują niezawodnych przetworników temperatury. Bezpieczeństwo procesowe w strefach zagrożonych wybuchem lub w aplikacjach o krytycznym znaczeniu odgrywa bardzo ważną rolę. Należy unikać wszelkich przestojów i zagwarantować wydajną pracę instalacji. Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowaliśmy nowy i najnowocześniejszy przetwornik temperatury T38.
Idealny przetwornik temperatury musi w praktyce spełniać liczne wymagania:
Nasz przetwornik temperatury T38 sprawia, że jest to możliwe.
W zakresie monitorowania procesów, niezawodność jest najważniejsza. T38 sprawdza się nawet w wymagających branżach i krytycznych zastosowaniach.
Dzięki sześciu zaciskom przyłączeniowym czujników, mogą Państwo uzyskać maksymalną kombinację czujników wejściowych, które można podłączyć za pomocą jednego nadajnika. Podłączenie zajmuje kilka sekund dzięki łatwo dostępnym zaciskom.
Konifgurację ułatwia oprogramowanie WIKAsoft-TT w połączeniu z intuicyjnym programatorem PU-548 Liczne predefiniowane funkcje i standardowa konfiguracja dostosowana do aplikacji, przyspieszają proces, a tym samym zapewniają maksymalną wygodę podczas parametryzacji.
T38 jest dostępny w wersji do kompaktowej integracji na szynie DIN oraz w wersji montowanej na głowicy. Modułową koncepcję dla różnych zastosowań oferują różne warianty obudowy i przypinany wyświetlacz cyfrowy.
Nowa funkcja True Drift Detection firmy WIKA umożliwia zoptymalizowane monitorowanie procesu. Błędne i dryfujące sygnały z czujników są wykrywane zanim zagrożą niezawodności procesu. W ten sposób operatorzy mogą zapewnić ciągłą niezawodność.
Atesty pozwalają T38 na wykorzystanie go w strefach zagrożonych wybuchem. Przyrząd został opracowany również zgodnie z normą IEC 61508 i spełnia wymagania SIL 2, a nawet SIL 3, gdy jest używany jako system redundantny. System zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko awarii.
Szczegółowe informacje na temat właściwości technicznych, a także odpowiednią dokumentację, taką jak arkusze danych, można znaleźć na stronie produktu T38.
Wyślij nam wiadomość. Chętnie odpowiemy na szczegółowe pytania dotyczące T38.