T38

FLESSIBILE. SICURO. POTENTE.

Gli ambienti difficili richiedono trasmettitori di temperatura affidabili. Nelle aree pericolose o nelle applicazioni critiche che non consentono alcun margine di manovra, i processi devono essere il più possibile sicuri al fine di evitare tutti i tempi di inattività e garantire un funzionamento efficiente dell'impianto. Per rispondere a queste sfide, abbiamo sviluppato il nuovo e modernissimo trasmettitore di temperatura T38.


Sfide

SORPRENDENTEMENTE VERSATILE

Un trasmettitore di temperatura perfetto, in pratica, deve soddisfare numerosi requisiti:

  • garantire temperature costanti per i processi critici
  • garantire un funzionamento sicuro e affidabile
  • coprire diversi livelli di integrazione e requisiti di sistema
  • consentire il monitoraggio intelligente e la manutenzione predittiva
  • ridurre al minimo i costi di installazione e manutenzione

La buona notizia è: Il T38 lo rende possibile.


PROGETTATO PER LA MASSIMA TRANQUILLITÀ

Quando si tratta di monitoraggio dei processi l'affidabilità è tutto. Il T38 si trova a suo agio anche nei settori più difficili e nelle applicazioni più critiche.

Industria chimica

Industria chimica

Industria petrolchimica

Industria petrolchimica

Oil and Gas

Oil and Gas

Farmaceutico e biotecnologie

Farmaceutico e biotecnologie


Vantaggi


Soluzioni

Più opzioni di integrazione, meno sforzi

Grazie ai sei terminali di connessione dei sensori, è possibile ottenere la massima combinazione di sensori di ingresso collegabili con un solo trasmettitore. Il collegamento avviene in pochi secondi grazie ai terminali facilmente accessibili.

La parametrizzazione non potrebbe essere più semplice

Il software WIKAsoft-TT, in combinazione con l'intuitiva unità di programmazione PU-548, facilita la configurazione. Numerose funzioni predefinite e una configurazione standard adattata all'applicazione accelerano il processo e garantiscono la massima comodità durante la parametrizzazione.

Altamente flessibile per ogni applicazione

Il T38 è disponibile in versione per l'integrazione compatta su guida DIN e in versione per montaggio in testina. Diverse varianti di custodia e un display a clip offrono un concetto modulare per diverse applicazioni.


Monitoraggio ottimizzato per i processi critici

La nuova tecnologia WIKA True Drift Detection consente di ottimizzare il monitoraggio del processo. I segnali errati e in deriva dei sensori vengono rilevati prima che compromettano l'affidabilità del processo. In questo modo, gli operatori possono facilmente garantire un'affidabilità continua.

Sicuro - sempre e ovunque

Grazie alle sue omologazioni, il T38 può essere utilizzato in aree pericolose. Inoltre, lo strumento è stato sviluppato in conformità alla norma IEC 61508 e soddisfa i requisiti SIL 2 e persino SIL 3 se utilizzato come sistema ridondante. Nel complesso, il sistema garantisce la massima sicurezza e riduce al minimo il rischio di guasti.


Gamma prodotti

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e sulla documentazione corrispondente, come le schede tecniche, sono disponibili alla pagina prodotto del modello T38.


Know-how


Contatti

Hai altre domande?

Inviaci un messaggio. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande dettagliate sul T38.