T38

FLEXIBLE. SÛR. PUISSANT.

Les environnements difficiles exigent des transmetteurs de température fiables. Dans les zones dangereuses ou dans les applications critiques qui ne laissent aucune marge de manœuvre, les process doivent être aussi sûrs que possible. Parce qu'il faut éviter tout temps d'arrêt et garantir un fonctionnement efficace de l'usine. Pour relever ces défis, nous avons développé le nouveau transmetteur de température T38, à la pointe de la technologie.


Les challenges

ÉTONNAMMENT POLYVALENT

Dans la pratique, un transmetteur de température parfait doit répondre à de nombreuses exigences :

  • assurer des températures constantes pour les process critiques
  • assurer un fonctionnement sûr et fiable
  • couvrir les différentes situations d'intégration et les exigences des systèmes
  • permettre une surveillance intelligente et une maintenance prédictive
  • réduire au minimum les coûts d'installation et d'entretien

Bonne nouvelle : Le T38 rend cela possible.


CONÇU POUR LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

La fiabilité est essentielle lorsqu'il s'agit de surveiller un processus. Le T38 est à l'aise, même dans les industries difficiles et les applications critiques.

Industrie chimique

Industrie chimique

Industrie pétrochimique

Industrie pétrochimique

Industrie du pétrole et du gaz

Industrie du pétrole et du gaz

Industrie pharmaceutique et biotechnologie

Industrie pharmaceutique et biotechnologie


Avantages


Solutions

Plus d'options d'intégration, moins d'efforts

Grâce aux six bornes de connexion des capteurs, vous disposez d'une combinaison maximale de capteurs d'entrée pouvant être connectés à un seul transmetteur. La connexion se fait en quelques secondes grâce aux bornes facilement accessibles.

Le paramétrage ne pourrait pas être plus simple

Le logiciel WIKAsoft-TT, associé à l'unité de programmation intuitive PU-548, facilite la configuration. De nombreuses fonctions prédéfinies et une configuration standard adaptée à l'application accélèrent le processus et garantissent ainsi un confort maximal lors du paramétrage.

Une grande flexibilité pour chaque application

Le T38 est disponible en version pour intégration compacte sur un rail DIN et en version pour montage en tête. Différentes variantes de boîtiers et un écran à clipser offrent un concept modulaire pour différentes applications.


Surveillance optimisée des processus critiques

La nouvelle fonction True Drift Detection de WIKA permet d'optimiser la surveillance des process. Les signaux de capteurs erronés et à la dérive sont détectés avant qu'ils ne compromettent la fiabilité du processus. De cette manière, les opérateurs peuvent facilement assurer une fiabilité continue.

Sûr - toujours et partout

Grâce à ses agréments, le T38 peut être utilisé dans des zones dangereuses. En outre, l'instrument a été développé conformément à la norme IEC 61508 et répond aux exigences de SIL 2, voire SIL 3 lorsqu'il est utilisé comme système redondant. Dans son ensemble, le système garantit une sécurité maximale et minimise le risque de défaillance.


Portfolio

Des informations détaillées sur les propriétés techniques ainsi que la documentation correspondante, telle que les fiches techniques, sont disponibles sur la page du produit T38.


Know-how


Contact

D'autres questions ?

Envoyez-nous un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions détaillées sur le T38.